Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

QJ1028-MPA


Firepunktslejer

hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 140  mm   
D 210  mm   
B 33  mm   
a 123  mm   
D1 185,3  mm   
Da max 201  mm   
d1 165,8  mm   
da min 149  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
α 35  °  Trykvinkel 
m 4,3  kg  Vægt
Cr 179000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 255000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 10000  N  Udmattelseslast, radial
nG 5500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2850  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer