Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

QJ1012-XL-MPA


Firepunktslejer

hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 60  mm   
D 95  mm   
B 18  mm   
a 54  mm   
D1 83,1  mm   
Da max 89  mm   
d1 72,4  mm   
da min 66  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1,1  mm   
α 35  °  Trykvinkel 
m 0,42  kg  Vægt
Cr 51000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 52000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 3600  N  Udmattelseslast, radial
nG 13100  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 5800  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer