Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PNA35/55-XL


Indstillelige nålelejer

med inderring

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningStatiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
d 35  mm   
D 55  mm   
C 20  mm  Tolerance: +/-0,5
B 20  mm   
D1 50,5  mm   
F 40  mm   
r1 min 0,3  mm   
rmin 0,8  mm   
s 0,5  mm  Aksial forskydningsvej
m 177  g  Vægt
Cr 29500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 47000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 8400  N  Udmattelseslast, radial
nG 11400  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer