Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PNA30/52-XL


Indstillelige nålelejer

med inderring

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningStatiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
d 30  mm   
D 52  mm   
C 20  mm  Tolerance: +/-0,5
B 20  mm   
D1 47,5  mm   
F 35  mm   
r1 min 0,3  mm   
rmin 0,8  mm   
s 0,5  mm  Aksial forskydningsvej
m 181  g  Vægt
Cr 27500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 41500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 7400  N  Udmattelseslast, radial
nG 12900  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer