Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PNA22/44-XL


Indstillelige nålelejer

med inderring

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningStatiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
d 22  mm   
D 44  mm   
C 20  mm  Tolerance: +/-0,5
B 20  mm   
D1 38,5  mm   
F 28  mm   
r1 min 0,3  mm   
rmin 0,8  mm   
s 0,5  mm  Aksial forskydningsvej
m 145  g  Vægt
Cr 24800  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 34000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 6000  N  Udmattelseslast, radial
nG 15800  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer