Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PNA17/35-XL


Indstillelige nålelejer

med inderring

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningStatiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
d 17  mm   
D 35  mm   
C 16  mm  Tolerance: +/-0,5
B 16  mm   
D1 30,5  mm   
F 20  mm   
r1 min 0,3  mm   
rmin 0,8  mm   
s 0,5  mm  Aksial forskydningsvej
m 73  g  Vægt
Cr 14600  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 17500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 3300  N  Udmattelseslast, radial
nG 21100  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer