Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PI485632


Inderringe

i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningSmå dimensioner
 
d 3  inch   
d 76,2  mm   
F 3,5  inch   
F 88,9  mm   
B 2  inch   
B 50,8  mm   
m 1,382  lbs  Vægt
m 626,9  g  Vægt
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer