Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PI324024


Inderringe

i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningSmå dimensioner
 
d 2  inch   
d 50,8  mm   
F 2,5  inch   
F 63,5  mm   
B 1,5  inch   
B 38,1  mm   
m 0,725  lbs  Vægt
m 328,6  g  Vægt
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer