Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PI162020


Inderringe

i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningSmå dimensioner
 
d 1  inch   
d 25,4  mm   
F 1,25  inch   
F 31,75  mm   
B 1,25  inch   
B 31,75  mm   
m 0,149  lbs  Vægt
m 67,7  g  Vægt
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer