Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PE40-XL


Spænderingslejer

cylindrisk yderring, med indstillelig stålring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 40  mm   
D 90  mm  Mål D svarer før deling til toleranceklasse PN i henhold til DIN 620-2
U 45,2  mm   
A 25  mm   
B1 43,8  mm   
b 2,7  mm  Tolerance: +0,3/0
Not tolerancer i henhold til DIN 616
(til låseringe i henhold til DIN 5417)
C1 15,4  mm  Tolerance: +0,2/0
Not tolerancer i henhold til DIN 616
(til låseringe i henhold til DIN 5417)
D1 86,8  mm  Tolerance: 0/-0,5
Not tolerancer i henhold til DIN 616
(til låseringe i henhold til DIN 5417)
d3 max 58  mm   
S1 32,8  mm   
m 0,88  kg  Vægt
Cr 34500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 19800  N  Statisk bæretal, radialt
f0 14  Beregningsfaktor
Cur 1030  N  Udmattelseslast, radial
  RAE40-XL-NPP-B  Lejebetegnelse
  6208  Referencelejer for bestemmelse af den ækvivalente lejebelastning.
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer