Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PCSTK40


Spænderingslejeenheder

Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, excentrisk spændering og P-tætning, Corrotect, kan eftersmøres

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 40  mm   
H 156  mm   
U 45,8  mm   
A 28  mm   
A1 15,5  mm   
A2 13  mm   
B1 43,8  mm   
B3 44,8  mm   
d3 max 58  mm   
J 117  mm   
L 115  mm   
N 11  mm   
Q Rp 1/8   
S1 32,8  mm   
W 5  mm   
m 0,92  kg  Vægt
C0r G 6000  N  Lejehus, radial bæreevne
Cr 34500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 19800  N  Statisk bæretal, radialt
  GEH80-CSTK  Betegnelse for lejehus
  GRAE40-XL-NPP-B-FA107/125  Lejebetegnelse
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer