hovedmål i henhold til DIN 5412-1, styrelejer, kan adskilles, med holder
Tilføj forespørgsel
d
60
mm
D
110
mm
B
22
mm
B3
4
mm
D1
96,1
mm
Da max
101
mm
d1
77,6
mm
da min
69
mm
dc min
80
mm
E
100
mm
F
72
mm
r1 min
1,5
mm
ra max
1,5
mm
rmin
1,5
mm
m
0,865
kg
Vægt
Cr
112000
N
Dynamisk bæretal, radialt
C0r
103000
N
Statisk bæretal, radialt
Cur
18100
N
Udmattelseslast, radial
nG
7700
1/min
Grænseomdrejningstal
nϑr
5300
1/min
Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.
Yderligere informationer