hovedmål i henhold til DIN 5412-1, styrelejer, kan adskilles, med holder
Tilføj forespørgsel
d
40
mm
D
80
mm
B
18
mm
B3
3,5
mm
D1
68,3
mm
Da max
73
mm
d1
54
mm
da min
47
mm
dc min
56
mm
E
71,5
mm
F
49,5
mm
r1 min
1,1
mm
ra max
1
mm
rmin
1,1
mm
m
0,399
kg
Vægt
Cr
63000
N
Dynamisk bæretal, radialt
C0r
53000
N
Statisk bæretal, radialt
Cur
8500
N
Udmattelseslast, radial
nG
10900
1/min
Grænseomdrejningstal
nϑr
7500
1/min
Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.
Yderligere informationer