Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NU2306-E-XL-TVP2


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 30  mm   
D 72  mm   
B 27  mm   
D1 59,2  mm   
Da max 65  mm   
da max 40  mm   
da min 37  mm   
db min 44  mm   
E 62,5  mm   
F 40,5  mm   
r1 min 1,1  mm   
ra max 1  mm   
ra1 max 1  mm   
rmin 1,1  mm   
s 2,2  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
m 0,529  kg  Vægt
Cr 86000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 75000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 13400  N  Udmattelseslast, radial
nG 12400  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 7200  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer