Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NKI35/20-TW-XL


Nålelejer

Let serie, med plastholder, to korte nåle pr. holderlomme

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
Aksial forskydningsvej
 
d 35  mm   
D 50  mm   
B 20  mm   
F 40  mm   
rmin 0,3  mm   
s 0,5  mm  Aksial forskydningsvej
m 122  g  Vægt
Cr 33500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 56000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 10000  N  Udmattelseslast, radial
nG 11400  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 6100  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer