Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NKI95/36-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
d 95  mm   
D 125  mm   
B 36  mm   
F 105  mm   
rmin 1  mm   
s 1,5  mm  Aksial forskydningsvej
m 1145  g  Vægt
Cr 129000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 250000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 44500  N  Udmattelseslast, radial
nG 4400  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2700  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer