Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NKI80/35-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
d 80  mm   
D 110  mm   
B 35  mm   
F 90  mm   
rmin 1  mm   
s 1  mm  Aksial forskydningsvej
m 959  g  Vægt
Cr 116000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 208000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 38000  N  Udmattelseslast, radial
nG 5100  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3050  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer