Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NKI70/25-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
d 70  mm   
D 95  mm   
B 25  mm   
F 80  mm   
rmin 1  mm   
s 0,8  mm  Aksial forskydningsvej
m 521  g  Vægt
Cr 63000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 119000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 20000  N  Udmattelseslast, radial
nG 5800  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3500  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer