Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NKI7/12-TV-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
d 7  mm   
D 17  mm   
B 12  mm   
F 10  mm   
rmin 0,3  mm   
s 1,5  mm  Aksial forskydningsvej
m 13,7  g  Vægt
Cr 5300  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 5500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 940  N  Udmattelseslast, radial
nG 29500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 26000  1/min  Referenceomdrejningstal
    Med låsering, uden smøreboring samt uden smørerille.
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer