Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NKI65/25-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
d 65  mm   
D 90  mm   
B 25  mm   
F 73  mm   
rmin 1  mm   
s 1  mm  Aksial forskydningsvej
m 467  g  Vægt
Cr 60000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 100000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 17900  N  Udmattelseslast, radial
nG 6300  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3900  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer