Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NKI60/35-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
d 60  mm   
D 82  mm   
B 35  mm   
F 68  mm   
rmin 0,6  mm   
s 1  mm  Aksial forskydningsvej
m 553  g  Vægt
Cr 70000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 139000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 26000  N  Udmattelseslast, radial
nG 6800  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 4050  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer