Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NKI6/16-TV-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
d 6  mm   
D 16  mm   
B 16  mm   
F 9  mm   
rmin 0,3  mm   
s 2  mm  Aksial forskydningsvej
m 17,4  g  Vægt
Cr 6600  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 7100  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1210  N  Udmattelseslast, radial
nG 31000  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 28000  1/min  Referenceomdrejningstal
    Med låsering, uden smøreboring samt uden smørerille.
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer