Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NKI55/35-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
d 55  mm   
D 72  mm   
B 35  mm   
F 60  mm   
rmin 0,6  mm   
s 2  mm  Aksial forskydningsvej
m 379  g  Vægt
Cr 63000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 130000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 23900  N  Udmattelseslast, radial
nG 7700  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 4550  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer