Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NKI55/25-TV-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
d 55  mm   
D 72  mm   
B 25  mm   
F 60  mm   
rmin 0,6  mm   
s 1,5  mm  Aksial forskydningsvej
m 255  g  Vægt
Cr 53000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 103000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 17800  N  Udmattelseslast, radial
nG 7700  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 4400  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer