Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NKI50/25-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
d 50  mm   
D 68  mm   
B 25  mm   
F 55  mm   
rmin 0,6  mm   
s 1,5  mm  Aksial forskydningsvej
m 270  g  Vægt
Cr 45500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 82000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 14300  N  Udmattelseslast, radial
nG 8400  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 4950  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer