Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NKI5/12-TV-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
d 5  mm   
D 15  mm   
B 12  mm   
F 8  mm   
rmin 0,3  mm   
s 1,5  mm  Aksial forskydningsvej
m 11,5  g  Vægt
Cr 4450  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 4100  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 700  N  Udmattelseslast, radial
nG 32500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 32500  1/min  Referenceomdrejningstal
    Med låsering, uden smøreboring samt uden smørerille.
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer