Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NKI40/30-TV-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
d 40  mm   
D 55  mm   
B 30  mm   
F 45  mm   
rmin 0,3  mm   
s 1  mm  Aksial forskydningsvej
m 216  g  Vægt
Cr 52000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 103000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 19500  N  Udmattelseslast, radial
nG 10200  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 5400  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer