Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NKI30/30-TV-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
d 30  mm   
D 45  mm   
B 30  mm   
F 35  mm   
rmin 0,3  mm   
s 1  mm  Aksial forskydningsvej
m 165  g  Vægt
Cr 46000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 81000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 15300  N  Udmattelseslast, radial
nG 12900  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 6600  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer