Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NKI28/30-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
d 28  mm   
D 42  mm   
B 30  mm   
F 32  mm   
rmin 0,3  mm   
s 1,5  mm  Aksial forskydningsvej
m 146  g  Vægt
Cr 39000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 63000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 11900  N  Udmattelseslast, radial
nG 14000  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 7600  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer