Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NKI25/20-TV-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
d 25  mm   
D 38  mm   
B 20  mm   
F 29  mm   
rmin 0,3  mm   
s 1  mm  Aksial forskydningsvej
m 75,8  g  Vægt
Cr 27500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 39000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 7000  N  Udmattelseslast, radial
nG 15300  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 8100  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer