Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NKI22/20-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
d 22  mm   
D 34  mm   
B 20  mm   
F 26  mm   
rmin 0,3  mm   
s 0,5  mm  Aksial forskydningsvej
m 65,4  g  Vægt
Cr 22000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 32000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 5700  N  Udmattelseslast, radial
nG 17200  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 9300  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer