Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NKI20/16-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
d 20  mm   
D 32  mm   
B 16  mm   
F 24  mm   
rmin 0,3  mm   
s 0,5  mm  Aksial forskydningsvej
m 49  g  Vægt
Cr 16900  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 22300  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 4200  N  Udmattelseslast, radial
nG 18500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 10100  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer