Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NKI15/16-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
d 15  mm   
D 27  mm   
B 16  mm   
F 19  mm   
rmin 0,3  mm   
s 0,5  mm  Aksial forskydningsvej
m 38,8  g  Vægt
Cr 14700  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 17400  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 3250  N  Udmattelseslast, radial
nG 21600  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 12400  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer