Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NKI100/40-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
d 100  mm   
D 130  mm   
B 40  mm   
F 110  mm   
rmin 1,1  mm   
s 2  mm  Aksial forskydningsvej
m 1330  g  Vægt
Cr 143000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 290000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 51000  N  Udmattelseslast, radial
nG 4200  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2600  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer