Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NK55/25-D-XL


Nålelejer

Let serie, med forbedret stålholder

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 55  mm   
D 68  mm   
C 25  mm   
rmin 0,6  mm   
m 195  g  Vægt
Cr 57000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 111000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 19700  N  Udmattelseslast, radial
nG 8400  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 4700  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer