Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NK20/16-D-XL


Nålelejer

Let serie, med forbedret stålholder

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 20  mm   
D 28  mm   
C 16  mm   
rmin 0,3  mm   
m 28,4  g  Vægt
Cr 18500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 23900  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 4100  N  Udmattelseslast, radial
nG 21100  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 12100  1/min  Referenceomdrejningstal
  G20X28X4  egnet akseltætning
  SD20X28X4  egnet akseltætning
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer