Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NK85/25-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 85  mm   
D 105  mm   
C 25  mm   
rmin 1  mm   
m 425  g  Vægt
Cr 78000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 123000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 22100  N  Udmattelseslast, radial
nG 5400  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3550  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer