Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NK80/35-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 80  mm   
D 95  mm   
C 35  mm   
rmin 1  mm   
m 425  g  Vægt
Cr 89000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 184000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 33000  N  Udmattelseslast, radial
nG 5800  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3650  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer