Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NK8/16-TV-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 8  mm   
D 15  mm   
C 16  mm   
rmin 0,3  mm   
m 12  g  Vægt
Cr 5800  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 5800  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 990  N  Udmattelseslast, radial
nG 32500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 36500  1/min  Referenceomdrejningstal
    Med låsering, uden smøreboring samt uden smørerille.
  G8X15X3  egnet akseltætning
  SD8X15X3  egnet akseltætning
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer