Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NK75/25-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 75  mm   
D 92  mm   
C 25  mm   
rmin 1  mm   
m 315  g  Vægt
Cr 61000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 104000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 18500  N  Udmattelseslast, radial
nG 6100  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 4050  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer