Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NK6/10-TV-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 6  mm   
D 12  mm   
C 10  mm   
rmin 0,15  mm   
m 4,7  g  Vægt
Cr 2950  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2280  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 360  N  Udmattelseslast, radial
nG 36500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 48500  1/min  Referenceomdrejningstal
    Med låsering, uden smøreboring samt uden smørerille.
  GR6X12X2  egnet akseltætning
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer