Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NK47/20-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 47  mm   
D 57  mm   
C 20  mm   
rmin 0,3  mm   
m 94,5  g  Vægt
Cr 32500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 56000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 10100  N  Udmattelseslast, radial
nG 9800  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 6000  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer