Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NK42/30-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 42  mm   
D 52  mm   
C 30  mm   
rmin 0,3  mm   
m 130  g  Vægt
Cr 44500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 82000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 15500  N  Udmattelseslast, radial
nG 10900  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 6400  1/min  Referenceomdrejningstal
  G42X52X4  egnet akseltætning
  SD42X52X4  egnet akseltætning
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer