Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NK37/20-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 37  mm   
D 47  mm   
C 20  mm   
rmin 0,3  mm   
m 77  g  Vægt
Cr 28000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 43500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 7800  N  Udmattelseslast, radial
nG 12300  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 7400  1/min  Referenceomdrejningstal
  G37X47X4  egnet akseltætning
  SD37X47X4  egnet akseltætning
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer