Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NK35/20-TV-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 35  mm   
D 45  mm   
C 20  mm   
rmin 0,3  mm   
m 69,4  g  Vægt
Cr 31000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 48500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 8600  N  Udmattelseslast, radial
nG 12900  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 7400  1/min  Referenceomdrejningstal
  G35X45X4  egnet akseltætning
  SD35X45X4  egnet akseltætning
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer