Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NK30/30-TV-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 30  mm   
D 40  mm   
C 30  mm   
rmin 0,3  mm   
m 92,4  g  Vægt
Cr 42000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 69000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 12900  N  Udmattelseslast, radial
nG 14800  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 8200  1/min  Referenceomdrejningstal
  G30X40X4  egnet akseltætning
  SD30X40X4  egnet akseltætning
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer