Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NK22/16-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 22  mm   
D 30  mm   
C 16  mm   
rmin 0,3  mm   
m 30  g  Vægt
Cr 15800  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 19900  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 3750  N  Udmattelseslast, radial
nG 20000  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 12000  1/min  Referenceomdrejningstal
  G22X30X4  egnet akseltætning
  SD22X30X4  egnet akseltætning
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer