Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NK21/16-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 21  mm   
D 29  mm   
C 16  mm   
rmin 0,3  mm   
m 28,1  g  Vægt
Cr 15200  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 18700  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 3500  N  Udmattelseslast, radial
nG 20600  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 12600  1/min  Referenceomdrejningstal
  G21X29X4  egnet akseltætning
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer