Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NK19/20-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 19  mm   
D 27  mm   
C 20  mm   
rmin 0,3  mm   
m 32,2  g  Vægt
Cr 18700  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 23600  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 4200  N  Udmattelseslast, radial
nG 21600  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 13400  1/min  Referenceomdrejningstal
  G19X27X4  egnet akseltætning
  SD19X27X4  egnet akseltætning
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer