Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NK16/16-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 16  mm   
D 24  mm   
C 16  mm   
rmin 0,3  mm   
m 22,4  g  Vægt
Cr 12800  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 13900  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 2600  N  Udmattelseslast, radial
nG 23200  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 16200  1/min  Referenceomdrejningstal
  G16X24X3  egnet akseltætning
  SD16X24X3  egnet akseltætning
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer